Sada snímačů, RAE, RA, RLV-KB, Rohový

013G5096

RAE 013G5054 Snímač + Ventil

Existuje novější verze tohoto produktu. Doporučená náhrada Danfoss.
Náhrada

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.503 Kilogram
Čistá hmotnost 0.482 Kilogram
Objem 1.539 Liter
EAN 5702420090535

 

Barva Bílá RAL 9016
Description RAE 013G5054 Snímač + Ventil
In scope of WEEE and contain batteries No
Konstrukce Rohový
Konstrukce snímače RAE
Médium snímače Kapalina
Nastavená teplota snímače [°C] [max.] 28 °C
Nastavená teplota snímače [°C] [min.] 8 °C
Obsah sady 2-elements
Produktová skupina Sensor set
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ RAE + RLV-KB
Typ balení Krabice
Typ koncovky Bez nástavce
Typ připojení k ventilu RA
Typ RLV RLV-KB
Typ senzoru Integrovaný snímač
Typ ventilu bez ventilu
Velikost ventilu ¾"

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality