Sada snímačů, RAE-K, M30x1.5, RLV-KB, ½", Rohový
013G5090
RAE-K 013G5034 Snímač + Ventil
Existuje novější verze tohoto produktu. Doporučená náhrada Danfoss.
Náhrada
Náhrada
RAE-K 013G5034 Snímač + Ventil
Brutto hmotnost | 0.558 Kilogram |
Čistá hmotnost | 0.536 Kilogram |
Objem | 0.715 Liter |
EAN | 5702420090511 |
Brutto hmotnost | 0.558 Kilogram |
Čistá hmotnost | 0.536 Kilogram |
Objem | 0.715 Liter |
EAN | 5702420090511 |
Barva | Bílá RAL 9016 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | RAE-K 013G5034 Snímač + Ventil |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konstrukce | Rohový |
Konstrukce snímače | RAE-K |
Médium snímače | Kapalina |
Nastavená teplota snímače [°C] [max.] | 28 °C |
Nastavená teplota snímače [°C] [min.] | 8 °C |
Obsah sady | 2-elements |
Produktová skupina | Sensor set |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Typ | RAE-K + RLV-KB |
Typ balení | Krabice |
Typ koncovky | Bez nástavce |
Typ připojení k ventilu | M30x1.5 |
Typ RLV | RLV-KB |
Typ senzoru | Integrovaný snímač |
Typ ventilu | bez ventilu |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost ventilu | ½" |
Barva | Bílá RAL 9016 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | RAE-K 013G5034 Snímač + Ventil |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konstrukce | Rohový |
Konstrukce snímače | RAE-K |
Médium snímače | Kapalina |
Nastavená teplota snímače [°C] [max.] | 28 °C |
Nastavená teplota snímače [°C] [min.] | 8 °C |
Obsah sady | 2-elements |
Produktová skupina | Sensor set |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Typ | RAE-K + RLV-KB |
Typ balení | Krabice |
Typ koncovky | Bez nástavce |
Typ připojení k ventilu | M30x1.5 |
Typ RLV | RLV-KB |
Typ senzoru | Integrovaný snímač |
Typ ventilu | bez ventilu |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost ventilu | ½" |