RA Vzdálené nastavení, RA 5074, Kapalina, Typ senzoru: Vzdálený regulátor teploty, 8 °C - 28 °C, RA

013G5074

Vzdálený regulátor teploty s ochranou proti mrazu, s nastavitelným teplotním omezením a možností zaaretování

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.416 Kilogram
Čistá hmotnost 0.383 Kilogram
Objem 0.999 Liter
EAN 5702420063812

 

Barva Bílá RAL 9016
Contain batteries No
Description Vzdálený regulátor teploty s ochranou proti mrazu, s nastavitelným teplotním omezením a možností zaaretování
Délka kapilární trubice k radiátoru [m] [max.] 2 m
Délka kapilárního potrubí [m] [max.] 2 m
Délka kapiláry 0 - 2 + 0 - 2 m
Konstrukce snímače RA 2000
Médium snímače Kapalina
Nastavená teplota snímače [°C] [max.] 28 °C
Nastavená teplota snímače [°C] [min.] 8 °C
Obsah sady Čidlo
Ochrana proti mrazu Ano
Omezení teploty Ano
Produktová skupina Radiator Sensors
SCIP dossier no. af1e76d8-acef-469f-9b29-4ad707016f64
SCIP dossier product name RA2000 FE-FF 2x2m
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ RA Remote Setting
Typ připojení k ventilu RA
Typ připojení ke snímači RA adaptor
Typ senzoru Vzdálený regulátor teploty
Verze čidla RA 5074

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality