Hlavice RAW, RAW 5012, Kapalina, Typ senzoru: Oddělený snímač, 8 °C - 28 °C, RA

013G5012

Bílá zásuvka.

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.22 Kilogram
Čistá hmotnost 0.218 Kilogram
Objem 0.675 Liter
EAN 5702420020242

 

Barva Bílá RAL 9016
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Bílá zásuvka.
Délka kapilárního potrubí [m] [max.] 2 m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Funkce uzavření Ne
Konstrukce snímače RAW
Médium snímače Kapalina
Nastavená teplota snímače [°C] [max.] 28 °C
Nastavená teplota snímače [°C] [min.] 8 °C
Obsah sady Čidlo
Ochrana proti mrazu Ano
Omezení teploty Ano
Produktová skupina Radiator Sensors
SCIP dossier no. ef9492d2-818d-4c0e-9660-60ff106f9161
SCIP dossier product name RAW-K RAW-RTD RAE-H RAE-K RAS-CK RAS-DK BIS Sensor 4
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ RAW Sensors
Typ připojení k ventilu RA
Typ připojení ke snímači RA-klik
Typ senzoru Oddělený snímač
UK RoHS compliance Out of scope
UNSPSC CODE 40101801
Verze čidla RAW 5012

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality