VHS-UN, Přímý

013G4742

Ventil VHS-UN 3/4" x 1/2" přímý, poniklovaný s vypouštěním

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.75 Kilogram
Čistá hmotnost 0.75 Kilogram
Objem 0.854 Liter
EAN 5702420036113

 

Aplikace Dvoutrubkový systém
China RoHS compliance Out of scope
Description Ventil VHS-UN 3/4" x 1/2" přímý, poniklovaný s vypouštěním
Doporučený rozdíl tlaků [bar] [max.] 0.2 bar
Doporučený rozdíl tlaků [bar] [min.] 0.05 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hodnota Kv při nastavení 1 [m³/h] 0.02 m³/h
Hodnota Kv při nastavení 2 [m³/h] 0.04 m³/h
Hodnota Kv při nastavení 3 [m³/h] 0.07 m³/h
Hodnota Kv při nastavení 4 [m³/h] 0.12 m³/h
Hodnota Kv při nastavení 5 [m³/h] 0.19 m³/h
Hodnota Kv při nastavení 6 [m³/h] 0.27 m³/h
Hodnota Kv při nastavení 7 [m³/h] 0.33 m³/h
Hodnota Kv při nastavení N [m³/h] 0.48 m³/h
Hodnoty Kvs [m³/h] 0.57 m³/h
In scope of WEEE and contain batteries No
Konstrukce Přímý
Pracovní tlak [bar] [max.] 10 bar
Produktová skupina VHS valves
Rozměr vstupního připojení G 3/4 A
Rozměr výstupního připojení G 1/2 A
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 0.6 bar
Rozsah měření Kv 0.02 - 0.48
SCIP dossier no. 6f9e51a8-fd6c-4a75-ae5e-979aa9b0fb6f
SCIP dossier product name VHS-UN valve
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Teplota průtoku [°C] [max.] 120 °C
Typ VHS-UN
Typ ventilu Normální průtok
UK RoHS compliance Out of scope
UNSPSC CODE 40101801
Velikost ventilu 15
Zkušební tlak [bar] 16 bar

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality