VHS-UN, Rohový

013G4741

Ventil VHS-UN 3/4" x 1/2" rohový, poniklovaný s vypouštěním

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.768 Kilogram
Čistá hmotnost 0.768 Kilogram
Objem 0.854 Liter
EAN 5702420036106

 

Aplikace Dvoutrubkový systém
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Ventil VHS-UN 3/4" x 1/2" rohový, poniklovaný s vypouštěním
Doporučený rozdíl tlaků [bar] [max.] 0.2 bar
Doporučený rozdíl tlaků [bar] [min.] 0.05 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hodnota Kv při nastavení 1 [m³/h] 0.02 m³/h
Hodnota Kv při nastavení 2 [m³/h] 0.04 m³/h
Hodnota Kv při nastavení 3 [m³/h] 0.07 m³/h
Hodnota Kv při nastavení 4 [m³/h] 0.12 m³/h
Hodnota Kv při nastavení 5 [m³/h] 0.19 m³/h
Hodnota Kv při nastavení 6 [m³/h] 0.27 m³/h
Hodnota Kv při nastavení 7 [m³/h] 0.33 m³/h
Hodnota Kv při nastavení N [m³/h] 0.48 m³/h
Hodnoty Kvs [m³/h] 0.57 m³/h
Konstrukce Rohový
Pracovní tlak [bar] [max.] 10 bar
Produktová skupina VHS valves
Rozměr vstupního připojení G 3/4 A
Rozměr výstupního připojení G 1/2 A
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 0.6 bar
Rozsah měření Kv 0.02 - 0.48
SCIP dossier no. 6f9e51a8-fd6c-4a75-ae5e-979aa9b0fb6f
SCIP dossier product name VHS-UN valve
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Teplota průtoku [°C] [max.] 120 °C
Typ VHS-UN
Typ ventilu Normální průtok
UK RoHS compliance Out of scope
UNSPSC CODE 40101801
Velikost ventilu 15
Zkušební tlak [bar] 16 bar

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality