Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.76 Kilogram
Čistá hmotnost 0.694 Kilogram
Objem 0.854 Liter
EAN 5702420046709

 

Aplikace Jednotrubkový systém
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VHS-E
Doporučený rozdíl tlaků [bar] [max.] 0.2 bar
Doporučený rozdíl tlaků [bar] [min.] 0.05 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hodnoty Kvs [m³/h] 1.2 m³/h
Konstrukce Rohový
Pracovní tlak [bar] [max.] 10 bar
Produktová skupina VHS valves
Rozměr vstupního připojení G 3/4 A
Rozměr výstupního připojení G 1/2 A
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 0.6 bar
SCIP dossier no. e060e95e-3159-4cf4-b95a-6c6542c6dcae
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Teplota průtoku [°C] [max.] 120 °C
Typ VHS-E
Typ ventilu Pevná kapacita
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost ventilu 15
Zkušební tlak [bar] 16 bar

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality