RA-NCX, Normální průtok, DN 15, Dvojitý rohový levý

013G4240

Radiátorový ventil s integrovaným přednastavením

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.315 Kilogram
Čistá hmotnost 0.302 Kilogram
Objem 0.329 Liter
EAN 5702420072173

 

Aplikace Dvoutrubkový systém
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Radiátorový ventil s integrovaným přednastavením
Dokončit Pochromovaná
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hodnota Kv při nastavení 1 [m³/h] 0.04 m³/h
Hodnota Kv při nastavení 2 [m³/h] 0.09 m³/h
Hodnota Kv při nastavení 3 [m³/h] 0.16 m³/h
Hodnota Kv při nastavení 4 [m³/h] 0.25 m³/h
Hodnota Kv při nastavení 5 [m³/h] 0.36 m³/h
Hodnota Kv při nastavení 6 [m³/h] 0.43 m³/h
Hodnota Kv při nastavení 7 [m³/h] 0.52 m³/h
Hodnota Kv při nastavení N [m³/h] 0.73 m³/h
Hodnoty Kvs [m³/h] 0.9 m³/h
Konstrukce Dvojitý rohový levý
Pracovní tlak [bar] [max.] 10 bar
Produktová skupina Products for design radiators
Přednastavení Ano
Rozměr vstupního připojení Rp 1/2
Rozměr výstupního připojení R 1/2
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 0.6 bar
SCIP dossier no. d382b2f4-764a-46fe-84e8-d09cf0f0c07c
SCIP dossier product name RA-N & -IN Radiator valve w. sealing 1
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Teplota průtoku [°C] [max.] 120 °C
Typ RA-NCX
Typ koncovky Standardní
Typ ventilu Normální průtok
Typy připojení Vnitřní závit
Velikost ventilu DN 15
Zkušební tlak [bar] 16 bar

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality