Svěrné spojky pro trubky Alupex, G 1/2" A, 16x2, Pochromovaná

013G4200

Alupex spojky pro trubky 16 x 2 mm, chromované

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.038 Kilogram
Čistá hmotnost 0.035 Kilogram
Objem 0.022 Liter
EAN 5702420071497

 

Contain batteries No
Description Alupex spojky pro trubky 16 x 2 mm, chromované
Dokončit Pochromovaná
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Label product Yes
Použití pro AluPex
Pracovní tlak [bar] [max.] 6 bar
Pro potrubí Alupex
Pro ventily VHX-DUO
VHX-MONO
RA-URX
RLV-X
RA-NCX
RLV-CX
Produktová skupina Compression fittings
Rozměr trubky [mm] 16x2
SCIP dossier no. abe89b9c-9c8e-4292-a0d4-3cc021ec1db1
SCIP dossier product name Fitting 12-16mm Chrome
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Teplota průtoku [°C] [max.] 95 °C
Typ Compression fittings for Alupex tubings
Zapojení G 1/2" A
Zkušební tlak [bar] 10 bar
Závit Externí

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality