Svěrné spojky pro trubky Alupex, G 3/4", 14x2, Poniklovaný

013G4184

Spojovací materiál Alupex pro trubky 14 x 2 mm

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.062 Kilogram
Čistá hmotnost 0.062 Kilogram
Objem 0.081 Liter
EAN 5702420033020

 

Contain batteries No
Description Spojovací materiál Alupex pro trubky 14 x 2 mm
Dokončit Poniklovaný
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formát balení Průmyslové balení
Množství na formát balení 10 pc
Použití pro AluPex
Pracovní tlak [bar] [max.] 6 bar
Pro potrubí Alupex
Pro ventily Svěrné spojky
Sběrač/rozdělovač CFD
RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-C 15
RLV-K
RLV-KS
RLV-KDV
Produktová skupina Compression fittings
Rozměr trubky [mm] 14x2
SCIP dossier no. a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
SCIP dossier product name Fittings for plastic pipe, 3/4"
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Teplota průtoku [°C] [max.] 95 °C
Typ Compression fittings for Alupex tubings
Zapojení G 3/4"
Zkušební tlak [bar] 10 bar
Závit Interní

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality