Svěrné spojky pro trubky Alupex, G 1/2" A, 14x2, Poniklovaný

013G4174

Alupex spojky protrubky 14 x 2 mm

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.036 Kilogram
Čistá hmotnost 0.036 Kilogram
Objem 0.082 Liter
EAN 5702420033006

 

Contain batteries No
Description Alupex spojky protrubky 14 x 2 mm
Dokončit Poniklovaný
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formát balení Průmyslové balení
Množství na formát balení 10 pc
Použití pro AluPex
Pracovní tlak [bar] [max.] 6 bar
Pro potrubí Alupex
Pro ventily RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-FN 15
RA-N 15
RA-U/UN 15
RLV 15
RLV-S 15
RA-DV 15
Produktová skupina Compression fittings
Rozměr trubky [mm] 14x2
SCIP dossier no. a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Teplota průtoku [°C] [max.] 95 °C
Typ Compression fittings for Alupex tubings
Zapojení G 1/2" A
Zkušební tlak [bar] 10 bar
Závit Externí

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality