Trubky podlahového vytápění, Spojovací materiál, Kompresní fitinka, 3/4", 20 mm, 0 mm, 0 mm

013G4160

Spojovací materiál PEX pro trubky 20 x 2 mm

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.07 Kilogram
Čistá hmotnost 0.07 Kilogram
Objem 0.073 Liter
EAN 5702420032986

 

Description Spojovací materiál PEX pro trubky 20 x 2 mm
Dokončit Poniklovaný
Label product Yes
Materiál Mosaz / Nerezová ocel
Použití pro trubky Pex
Pracovní tlak [bar] [max.] 6 bar
Pro potrubí PEX plastové
Pro ventily Svěrné spojky
Sběrač/rozdělovač CFD
RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-C 15
RLV-K
RLV-KDV
RLV-KS
Produktová skupina FH Pipes
Průměr připojení na straně 1 [mm] 20 mm
Průměr připojení na straně 2 [mm] 0 mm
Průměr připojení na straně 3 [mm] 0 mm
Rozměr trubky [mm] 20x2
SCIP dossier no. a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Teplota průtoku [°C] [max.] 95 °C
Typ Fittings
Typy připojení Kompresní fitinka
UNSPSC CODE 40141616
Velikost připojení 3/4"
Zapojení G 3/4"
Zkušební tlak [bar] 10 bar
Závit Interní

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality