Svěrné spojky pro plastové trubky PEX, G 1/2" A, 15x2.5, Poniklovaný

013G4147

PEX spojky pro trubky 15 x 2,5 mm

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.034 Kilogram
Čistá hmotnost 0.034 Kilogram
Objem 0.083 Liter
EAN 5702420032849

 

Contain batteries No
Description PEX spojky pro trubky 15 x 2,5 mm
Dokončit Poniklovaný
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formát balení Průmyslové balení
Label product Yes
Množství na formát balení 10 pc
Použití pro trubky Pex
Pracovní tlak [bar] [max.] 6 bar
Pro potrubí PEX plastové
Pro ventily RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-FN 15
RA-N 15
RA-U/UN 15
RLV 15
RLV-S 15
RA-DV 15
Produktová skupina Compression fittings
Rozměr trubky [mm] 15x2.5
SCIP dossier no. 69281211-20a8-4328-8a70-3a17301534fa
SCIP dossier product name FITTING FOR 15X2,5MM PEX TUBE, G."A
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Teplota průtoku [°C] [max.] 95 °C
Typ Compression fittings for PEX plastic tubings
Zapojení G 1/2" A
Zkušební tlak [bar] 10 bar
Závit Externí

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality