Svěrné spojky pro ocelové a měděné trubky, G 3/4", 10, Poniklovaný

013G4120

Cu/ocelové spojky pro trubky 10 mm

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.06 Kilogram
Čistá hmotnost 0.057 Kilogram
Objem 0.05 Liter
EAN 5702420033334

 

Contain batteries No
Description Cu/ocelové spojky pro trubky 10 mm
Dokončit Poniklovaný
Formát balení Průmyslové balení
Label product Yes
Množství na formát balení 10 pc
Použití pro ocelové a měděné trubky
Pracovní tlak [bar] [max.] 10 bar
Pro potrubí Ocelové a měděné
Pro ventily Svěrné spojky
Sběrač/rozdělovač CFD
RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-C 15
RLV-K
RLV-KS
RLV-KDV
Produktová skupina Compression fittings
Rozměr trubky [mm] 10
SCIP dossier no. a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Teplota průtoku [°C] [max.] 120 °C
Typ Compression fittings for steel and copper tubings
Zapojení G 3/4"
Zkušební tlak [bar] 16 bar
Závit Interní

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality