Kompressionsfittings til stål- og kobberrørføring, G 1/2" A, 15, Forniklet

013G4115

VVS: 403119945

Cu-/stål-fittings til rør på 15 mm

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.03 Kilogram
Nettovægt 0.029 Kilogram
Volume 0.072 Liter
EAN nr. 5702420033204

 

Afslut Forniklet
Antal pr. pakkeformat 10 stk.
Anvendelse til stål og kobber
Arbejdstryk [bar] [Maks.] 10 bar
Description Cu-/stål-fittings til rør på 15 mm
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Gevind Ekstern
Indeholder batterier No
Pakkeformat Industripakke
Produktgruppe Compression fittings
Produktlabel Yes
Prøvetryk [bar] 16 bar
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rørdimension [mm] 15
SCIP-dossier nr. d179bec4-755f-4fa9-ade1-3e88cceda073
SCIP-dossier produktnavn Compression Fittings
Til rørføringer Stål og kobber
Til ventiler RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-FN 15
RA-N 15
RA-U/UN 15
RLV 15
RLV-S 15
RA-DV 15
Tilslutninger G 1/2" A
Type Compression fittings for steel and copper tubings

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality