Svěrné spojky pro ocelové a měděné trubky, G 1/2" A, 14, Poniklovaný

013G4114

Cu/ocelové spojky pro trubky 14 mm

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.034 Kilogram
Čistá hmotnost 0.034 Kilogram
Objem 0.085 Liter
EAN 5702420033181

 

Contain batteries No
Description Cu/ocelové spojky pro trubky 14 mm
Dokončit Poniklovaný
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formát balení Průmyslové balení
Label product Yes
Množství na formát balení 10 pc
Použití pro ocelové a měděné trubky
Pracovní tlak [bar] [max.] 10 bar
Pro potrubí Ocelové a měděné
Pro ventily RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-FN 15
RA-N 15
RA-U/UN 15
RLV 15
RLV-S 15
RA-DV 15
Produktová skupina Compression fittings
Rozměr trubky [mm] 14
SCIP dossier no. a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Teplota průtoku [°C] [max.] 120 °C
Typ Compression fittings for steel and copper tubings
Zapojení G 1/2" A
Zkušební tlak [bar] 16 bar
Závit Externí

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality