Svěrné spojky pro ocelové a měděné trubky, G 3/8" A, 10, Poniklovaný

013G4100

Cu/ocelové spojky pro trubky 10 mm

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.025 Kilogram
Čistá hmotnost 0.02 Kilogram
Objem 0.077 Liter
EAN 5702420033105

 

Contain batteries No
Description Cu/ocelové spojky pro trubky 10 mm
Dokončit Poniklovaný
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formát balení Průmyslové balení
Množství na formát balení 10 pc
Použití pro ocelové a měděné trubky
Pracovní tlak [bar] [max.] 10 bar
Pro potrubí Ocelové a měděné
Pro ventily RA-FN 10
RA-N 10
RA-U/UN 10
RLV 10
RA-DV 10
RLV-S 10
Produktová skupina Compression fittings
Rozměr trubky [mm] 10
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Teplota průtoku [°C] [max.] 120 °C
Typ Compression fittings for steel and copper tubings
Zapojení G 3/8" A
Zkušební tlak [bar] 16 bar
Závit Externí

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality