Vstupní ventily, RA 15/6T, Připojení na stěně

013G3268

Speciální (obtokový) ventil s přívodní trubkou RA 15/6T pro boční připojení k radiátoru

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.51 Kilogram
Čistá hmotnost 0.508 Kilogram
Objem 1.041 Liter
EAN 5702420013220

 

Aplikace Jednotrubkový systém
Contain batteries No
Description Speciální (obtokový) ventil s přívodní trubkou RA 15/6T pro boční připojení k radiátoru
Hodnoty Kvs [m³/h] 2 m³/h
Konstrukce Připojení na stěně
Pracovní tlak [bar] [max.] 10 bar
Produktová skupina Lance Valves
Rozměr vstupního připojení G 3/4 A
Rozměr výstupního připojení R 1/2
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 0.6 bar
SCIP dossier no. eee2b7ac-cde6-4700-a267-6048f3f4f4d7
SCIP dossier product name RA 15/6T & 15/6TB Radiator valve 1
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Teplota průtoku [°C] [max.] 120 °C
Typ RA 15/6T
UNSPSC CODE 40101801
Zkušební tlak [bar] 16 bar

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality