Švédské sestavy potrubí, RA-K, Obrácený rohový

013G3244

Valve housing RA-K/W, for renovation

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.164 Kilogram
Čistá hmotnost 0.156 Kilogram
Objem 0.112 Liter
EAN 5702420040943

 

Aplikace Dvoutrubkový systém
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Valve housing RA-K/W, for renovation
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hodnoty Kvs [m³/h] 0.59 m³/h
Konstrukce Obrácený rohový
Label product Yes
Pracovní tlak [bar] [max.] 10 bar
Produktová skupina Swedish manifold assemblies
Připojení k systému M22 x 1,5
Radiator height [mm] [max] 900 mm
Radiator height [mm] [min] 300 mm
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 0.6 bar
Rozsah měření Kv 0.04 - 0.50
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Teplota průtoku [°C] [max.] 120 °C
Typ Valve RA-K angle
Typ radiátoru Konventionell radiator
Typ ventilu RA-K
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost ventilu 10
Zkušební tlak [bar] 16 bar

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality