Vstupní ventily, RA 15/6TB, Připojení na stěně

013G3215

Speciální ventil s přívodní trubkou RA 15/6TB pro boční připojení k radiátoru

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.568 Kilogram
Čistá hmotnost 0.568 Kilogram
Objem 1.023 Liter
EAN 5702420020839

 

Aplikace Dvoutrubkový systém
Description Speciální ventil s přívodní trubkou RA 15/6TB pro boční připojení k radiátoru
Hodnoty Kvs [m³/h] 1 m³/h
In scope of WEEE and contain batteries No
Konstrukce Připojení na stěně
Pracovní tlak [bar] [max.] 10 bar
Produktová skupina Lance Valves
Rozměr vstupního připojení Rp 1/2
Rozměr výstupního připojení R 1/2
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 0.6 bar
SCIP dossier no. eee2b7ac-cde6-4700-a267-6048f3f4f4d7
SCIP dossier product name RA 15/6T & 15/6TB Radiator valve 1
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Teplota průtoku [°C] [max.] 120 °C
Typ RA 15/6TB
Zkušební tlak [bar] 16 bar

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality