RA 2000 Hlavice, RA 2992, Plyn, Typ senzoru: Oddělený snímač, 5 °C - 26 °C, RA

013G2992

Ochrana proti mrazu, s nastavitelným teplotním omezením a možností zaaretování

Existuje novější verze tohoto produktu. Doporučená náhrada Danfoss.
Náhrada

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.228 Kilogram
Čistá hmotnost 0.228 Kilogram
Objem 0.429 Liter
EAN 5702420048123

 

Barva Bílá RAL 9016
Contain batteries No
Description Ochrana proti mrazu, s nastavitelným teplotním omezením a možností zaaretování
Délka kapilárního potrubí [m] [max.] 2 m
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funkce uzavření Ne
Konstrukce snímače RA 2000
Médium snímače Plyn
Nastavená teplota snímače [°C] [max.] 26 °C
Nastavená teplota snímače [°C] [min.] 5 °C
Obsah sady Čidlo
Ochrana proti mrazu Ano
Omezení teploty Ano
Produktová skupina Radiator Sensors
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Typ RA 2000 Sensors
Typ připojení k ventilu RA
Typ připojení ke snímači RA-klik
Typ senzoru Oddělený snímač
UNSPSC CODE 40101801
Verze čidla RA 2992

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality