Radiátorové ventily, RA-G, Vysoký průtok, DN 25, Přímý, D

013G1679

Vysokokapacitní ventil pro jednotrubkové systémy

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.643 Kilogram
Čistá hmotnost 0.619 Kilogram
Objem 0.679 Liter
EAN 5702420111278

 

Aplikace Jednotrubkový systém
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Vysokokapacitní ventil pro jednotrubkové systémy
Dokončit Poniklovaný
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hodnota Kv při Xp = 0,5–2,0 K [m³/h] [max.] 2.27 m³/h
Hodnota Kv při Xp = 0,5–2,0 K [m³/h] [min.] 0.57 m³/h
Hodnoty Kvs [m³/h] 4.58 m³/h
Konstrukce Přímý
Pracovní tlak [bar] [max.] 16 bar
Produktová skupina Radiator Valves
Přednastavení Ne
Rozměr vstupního připojení Rp 1
Rozměr výstupního připojení R 1
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 0.16 bar
SCIP dossier no. a9d65343-ce5a-48a8-a6e9-95b40e2ecdf8
SCIP dossier product name RA-G valve 25
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standardní rozměr D
Teplota průtoku [°C] [max.] 120 °C
Typ RA-G
Typ koncovky Standardní
Typ ventilu Vysoký průtok
Typy připojení Vnitřní závit
Velikost ventilu DN 25
Zkušební tlak [bar] 25 bar

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality