Radiátorové ventily, RA-G, Vysoký průtok, DN 20, Rohový, D

013G1678

Vysokokapacitní ventil pro jednotrubkové systémy

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.401 Kilogram
Čistá hmotnost 0.38 Kilogram
Objem 0.57 Liter
EAN 5702420111261

 

Aplikace Jednotrubkový systém
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Vysokokapacitní ventil pro jednotrubkové systémy
Dokončit Poniklovaný
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hodnota Kv při Xp = 0,5–2,0 K [m³/h] [max.] 2.2 m³/h
Hodnota Kv při Xp = 0,5–2,0 K [m³/h] [min.] 0.57 m³/h
Hodnoty Kvs [m³/h] 5.01 m³/h
Konstrukce Rohový
Pracovní tlak [bar] [max.] 16 bar
Produktová skupina Radiator Valves
Přednastavení Ne
Rozměr vstupního připojení Rp 3/4
Rozměr výstupního připojení R 3/4
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 0.2 bar
SCIP dossier no. 3dbebade-f080-4384-85c9-4b0e88d5ca79
SCIP dossier product name RA-G valve 20
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standardní rozměr D
Teplota průtoku [°C] [max.] 120 °C
Typ RA-G
Typ koncovky Standardní
Typ ventilu Vysoký průtok
Typy připojení Vnitřní závit
Velikost ventilu DN 20
Zkušební tlak [bar] 25 bar

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality