Radiátorové ventily, RA-N, Normální průtok, DN 15, Přímý, F

013G0114

Normal flow valves with presetting

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.263 Kilogram
Čistá hmotnost 0.251 Kilogram
Objem 0.273 Liter
EAN 5702420095387

 

Aplikace Dvoutrubkový systém
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Normal flow valves with presetting
Dokončit Poniklovaný
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hodnota Kv při nastavení 1 [m³/h] 0.04 m³/h
Hodnota Kv při nastavení 2 [m³/h] 0.09 m³/h
Hodnota Kv při nastavení 3 [m³/h] 0.16 m³/h
Hodnota Kv při nastavení 4 [m³/h] 0.25 m³/h
Hodnota Kv při nastavení 5 [m³/h] 0.36 m³/h
Hodnota Kv při nastavení 6 [m³/h] 0.43 m³/h
Hodnota Kv při nastavení 7 [m³/h] 0.52 m³/h
Hodnota Kv při nastavení N [m³/h] 0.73 m³/h
Hodnoty Kvs [m³/h] 0.9 m³/h
Konstrukce Přímý
Pracovní tlak [bar] [max.] 10 bar
Produktová skupina Radiator Valves
Přednastavení Ano
Rozměr vstupního připojení Rp 1/2
Rozměr výstupního připojení R 1/2
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 0.6 bar
SCIP dossier no. ae75bb8d-e742-4de9-901b-aa2c8c49d290
SCIP dossier product name RA-N & -IN Radiator valve w. sealing 3
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standardní rozměr F
Teplota průtoku [°C] [max.] 120 °C
Typ RA-N
Typ koncovky Samotěsnicí
Typ ventilu Normální průtok
Typy připojení Vnitřní závit
Velikost ventilu DN 15
Zkušební tlak [bar] 16 bar

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality