Radiátorové ventily, RA-N, Normální průtok, DN 25, Přímý, D

013G0038

Ventily s normálním průtokem s přednastavením

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.688 Kilogram
Čistá hmotnost 0.664 Kilogram
Objem 0.679 Liter
EAN 5702420003054

 

Aplikace Dvoutrubkový systém
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Ventily s normálním průtokem s přednastavením
Dokončit Poniklovaný
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hodnota Kv při nastavení 1 [m³/h] 0.1 m³/h
Hodnota Kv při nastavení 2 [m³/h] 0.15 m³/h
Hodnota Kv při nastavení 3 [m³/h] 0.17 m³/h
Hodnota Kv při nastavení 4 [m³/h] 0.26 m³/h
Hodnota Kv při nastavení 5 [m³/h] 0.35 m³/h
Hodnota Kv při nastavení 6 [m³/h] 0.46 m³/h
Hodnota Kv při nastavení 7 [m³/h] 0.73 m³/h
Hodnota Kv při nastavení N [m³/h] 1.04 m³/h
Hodnoty Kvs [m³/h] 1.4 m³/h
Konstrukce Přímý
Pracovní tlak [bar] [max.] 10 bar
Produktová skupina Radiator Valves
Přednastavení Ano
Rozměr vstupního připojení Rp 1
Rozměr výstupního připojení R 1
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 0.6 bar
SCIP dossier no. 972fb25a-aad7-4155-b11b-6f68491564c8
SCIP dossier product name RA-N & -IN Radiator valve 2
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standardní rozměr D
Teplota průtoku [°C] [max.] 120 °C
Typ RA-N
Typ koncovky Standardní
Typ ventilu Normální průtok
Typy připojení Vnitřní závit
Velikost ventilu DN 25
Zkušební tlak [bar] 16 bar

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality