Radiátorové ventily, RA-FN, Pevná kapacita, DN 15, Přímý, D

013G0024

Normal flow valves without presetting

Product details

Brutto hmotnost 0.26 Kilogram
Čistá hmotnost 0.247 Kilogram
Objem 0.343 Liter
EAN 5702420000725

 

Aplikace Dvoutrubkový systém
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Normal flow valves without presetting
Dokončit Poniklovaný
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hodnota Kv při Xp = 0,5–2,0 K [m³/h] [max.] 0.73 m³/h
Hodnota Kv při Xp = 0,5–2,0 K [m³/h] [min.] 0.22 m³/h
Hodnoty Kvs [m³/h] 0.9 m³/h
Konstrukce Přímý
Pracovní tlak [bar] [max.] 10 bar
Produktová skupina Radiator Valves
Přednastavení Ne
Rozměr vstupního připojení Rp 1/2
Rozměr výstupního připojení R 1/2
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 0.6 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standardní rozměr D
Teplota průtoku [°C] [max.] 120 °C
Typ RA-FN
Typ koncovky Standardní
Typ ventilu Pevná kapacita
Typy připojení Vnitřní závit
Velikost ventilu DN 15
Zkušební tlak [bar] 16 bar

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality