Staybolt set NRVA 40/50, EVRA 20; EVR 25; EVR 20; EVRA 25; NRVA 50; NRVA 40

006-1137

Staybolt set NRVA 40/50, Používá se pro výrobek: EVRA 20; EVR 25; EVR 20; EVRA 25; NRVA 50; NRVA 40, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 12

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.633 Kilogram
Čistá hmotnost 0.601 Kilogram
Objem 0.28 Liter
EAN 5702422110439

 

Chladivo (Chladiva) R515A
R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R245fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R503
R507A
R512A
R513A
R513B
R515B
R516A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R1150
R508B
Contain batteries No
Délka svorníku [mm] 167 mm
Délka závitu [mm] 22 mm
Délka závitu [palce] 0.866 in
Délka šroubu [in] 6.575 in
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Množství na formát balení 12 pc
Název produktu Staybolt set
Označení typu Sada rozpěrného šroubu
Používá se pro poznámky k výrobku Bez filtru
Používá se pro výrobek EVR 20
EVR 25
EVRA 20
EVRA 25
NRVA 40
NRVA 50
Produktová skupina Flanges
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Typ Accessory
Typ připojení Závit
Velikost připojení M12

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality