VX Solo II H, 1 vytápěcí okruh, Typ 2, Název regulátoru ohřevu: ECL210

004U8281

Typ: VX Solo II H, 1 vytápěcí okruh, Typ 2, 16 bar, 110 °C

Detaily produktu

Brutto hmotnost 40 Kilogram
Čistá hmotnost 38 Kilogram
EAN 5715162510438

 

Application type Indirect Heating
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Další informace Kryt
Bezpečnostní funkce
Description VX Solo II H typ 2 s bezpečnostní funkcí
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hloubka balení [mm] 620 mm
Hloubka bez krytu [mm] 365 mm
Hloubka s krytem [mm] 380 mm
Izolační materiál bez
Jmenovitý tlak primární [bar] 16 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar] 3 bar
Kapacita [kW] 30 kW
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřev Brazed copper
Materiál krytu Bíle lakovaný ocelový plech
Mezikus Měřič spotřeby energie na návratu
Mixing circuit - control ECL 210 / AHQM / AMV
Možnost krytu Včetně
Napájecí napětí [V] AC 230 V
Název regulátoru ohřevu ECL210
Poznámky Indir. HE, ECL210/A230, w. safety function
Počet domácností [max.] 1
Počet domácností [min.] 1
Produktová skupina Small Stations
Připojovací rozměry CZT 3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy 3/4"
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Slitina výměníku tepla pro ohřev AISI 316
Směr připojení Horní a dolní
Testovací tlak výměníku tepla [bar] 38 bar
Typ VX Solo II H, 1 HE circuit
Typ připojení CZT Závit G vnější
Typ připojení topné soustavy Závit G vnitřní Závit
Typ regulace ohřevu Elektronický
Typ velikosti stanice Typ 2
Typ výměníku tepla pro ohřev XB06H-1 40
Typ čerpadla pro ohřev UPM3
Velikost trubky CZT Ø18
Velikost trubky topné soustavy Ø18
Velikost trubky TUV Ø18
Výška balení [mm] 420 mm
Výška bez krytu [mm] 861 mm
Výška s krytem [mm] 861 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] 110 °C
Značka čerpadla pro ohřev Grundfos
Šířka balení [mm] 840 mm
Šířka bez krytu [mm] 510 mm
Šířka s krytem [mm] 550 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality