Application type |
Indirect Heating & Secondary connected DHW cylinder |
Capacidad [kW] |
30 kW |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Control del circuito de calefacción |
ECL 210 / AHQM / AMV |
Další informace |
Kryt |
Description |
VX Solo II HWS tipo 2 (XB 06H-1-40) |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Grupo de productos |
Small Stations |
Hloubka balení [mm] |
620 mm |
Hloubka bez krytu [mm] |
365 mm |
Hloubka s krytem [mm] |
380 mm |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Izolační materiál |
bez |
Jmenovitý tlak primární [bar] |
16 bar |
Jmenovitý tlak sekundární [bar] |
3 bar |
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřev |
Měď |
Materiál krytu |
Bíle lakovaný ocelový plech |
Mezikus |
Měřič spotřeby energie na návratu |
Možnost krytu |
Včetně |
Napájecí napětí [V] AC |
230 V |
Nombre del controlador de calefacción |
ECL210 |
Název regulátoru TUV |
ECL210 |
Poznámky |
Indir. HE w. sec. Cyl. Conn. ECL210/A237 |
Počet domácností [max.] |
1 |
Počet domácností [min.] |
1 |
Připojovací rozměry CZT |
3/4" |
Připojovací rozměry soustavy TUV |
3/4" |
Připojovací rozměry topné soustavy |
3/4" |
Regulační typ TUV |
Elektronický |
Slitina výměníku tepla pro ohřev |
AISI 316 |
Směr připojení |
Horní a dolní |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Testovací tlak výměníku tepla [bar] |
38 bar |
Tipo |
VX Solo II HWS, 1 HE circ., sec. conn. f/cyl. |
Tipo del tamaño de la estación |
Tipo 2 |
Typ připojení CZT |
Závit G vnější |
Typ připojení topné soustavy |
Závit G vnitřní Závit |
Typ připojení TUV |
Závit G vnitřní Závit |
Typ regulace ohřevu |
Elektronický |
Typ výměníku tepla pro ohřev |
Pájený |
Typ výměníku tepla pro ohřev |
XB06H-1 40 |
Typ čerpadla pro ohřev |
Alpha2L |
Typ čerpadla TUV |
UPS |
Velikost trubky CZT |
Ø18 |
Velikost trubky topné soustavy |
Ø18 |
Velikost trubky TUV |
Ø18 |
Výška balení [mm] |
420 mm |
Výška bez krytu [mm] |
861 mm |
Výška s krytem [mm] |
861 mm |
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] |
110 °C |
Značka čerpadla pro ohřev |
Grundfos |
Značka čerpadla TUV |
Grundfos |
Šířka balení [mm] |
840 mm |
Šířka bez krytu [mm] |
510 mm |
Šířka s krytem [mm] |
550 mm |