VX Solo II H2, 2 vytápěcí okruhy, Typ 1, Název regulátoru ohřevu: ECL210

004U8250

Tento produkt nebyl nalezen v katalogu/objednávkovém sytému. Prosím kontaktujte Zákaznický servis Danfoss.

Typ: VX Solo II H2, 2 vytápěcí okruhy, Typ 1, 16 bar, 110 °C

Detaily produktu

Brutto hmotnost 45 Kilogram
Čistá hmotnost 43 Kilogram
EAN 5715162510254

 

Application type Indirect Heating
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Další informace Kryt
Description VX Solo II H2 typ 1 (XB 06H-1-26)
Hloubka balení [mm] 800 mm
Hloubka bez krytu [mm] 365 mm
Hloubka s krytem [mm] 380 mm
Izolační materiál bez
Jmenovitý tlak primární [bar] 16 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar] 3 bar
Kapacita [kW] 20 kW
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřev Brazed copper
Materiál krytu Bíle lakovaný ocelový plech
Mezikus Měřič spotřeby energie na návratu
Mixing circuit - control ECL 310 / AHQM / AMV
Možnost krytu Včetně
Napájecí napětí [V] AC 230 V
Název regulátoru ohřevu ECL210
Poznámky Indir. HE, ECL210/260, safety function for FH
Počet domácností [max.] 1
Počet domácností [min.] 1
Produktová skupina Small Stations
Připojovací rozměry CZT 3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy 3/4"
Slitina výměníku tepla pro ohřev AISI 316
Směr připojení Horní a dolní
Testovací tlak výměníku tepla [bar] 38 bar
Typ VX Solo II H2, 2 HE circuits
Typ připojení CZT Závit G vnější
Typ připojení topné soustavy Závit G vnitřní Závit
Typ regulace ohřevu Elektronický
Typ velikosti stanice Typ 1
Typ výměníku tepla pro ohřev XB06H-1 26
Typ čerpadla pro ohřev UPM3
Velikost trubky CZT Ø18
Velikost trubky topné soustavy Ø18
Velikost trubky TUV Ø18
Výška balení [mm] 420 mm
Výška bez krytu [mm] 861 mm
Výška s krytem [mm] 861 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] 110 °C
Značka čerpadla pro ohřev Grundfos
Šířka balení [mm] 840 mm
Šířka bez krytu [mm] 510 mm
Šířka s krytem [mm] 550 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality