Unistat 1016 A, Typ 2

004F4862

Tento produkt nebyl nalezen v katalogu/objednávkovém sytému. Prosím kontaktujte Zákaznický servis Danfoss.

Typ: Unistat 1016 A, Typ 2, 16 bar, 130 °C

Detaily produktu

Brutto hmotnost 60 Kilogram
Čistá hmotnost 40 Kilogram
EAN 5715162745694

 

Application type Indirect Heating
Contain batteries No
Description Stanice Danfoss Unistat 1016 A PN16 30KW HT ECL310 včetně mezikus
Jmenovitý tlak primární [bar] 16 bar
Kapacita [kW] 30 kW
Kapacita ohřevu [kW] 30 kW
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřev Brazed copper
Mixing circuit - control ECL 310 / AVQM / AMV
Název regulátoru ohřevu ECL 310/AVQM/AMV13
Produktová skupina Small Stations
Připojovací rozměry CZT 3/4"
Regulátor diferenčního tlaku Integrovaný
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Směr připojení Dolní
Testovací tlak výměníku tepla [bar] 38 bar
Typ Unistat 1016 A
Typ regulace ohřevu Elektronický
Typ velikosti stanice Typ 2
Typ výměníku tepla pro ohřev XB06H-1 36
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] 130 °C

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality