Předávací stanice, DSP1 MAXI, Název regulátoru ohřevu: ECL310

004F4840

Tento produkt nebyl nalezen v katalogu/objednávkovém sytému. Prosím kontaktujte Zákaznický servis Danfoss.

DSP1 MAXI-PD-32 HT I300

Detaily produktu

Brutto hmotnost 147 Kilogram
Čistá hmotnost 147 Kilogram
EAN 5715162746660

 

Application type Indirect Heating
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Delta P primární bez měřiče tepla [bar] [min.] 0.61 bar
Delta P sekundární [bar] [max.] 0.23 bar
Description DSP1 MAXI-PD-32 HT I300
Hloubka balení [mm] 800 mm
Hloubka bez krytu [mm] 1150 mm
Hloubka s krytem [mm] 1150 mm
Izolační materiál Tvrdá pěna PU
Jmenovitý tlak primární [bar] 25 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar] 6 bar
Kategorie PED II
Konstrukce stojící
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřev Brazed copper
Materiál krytu Plech
Mezikus Vložka, primární strana, zpátečka
Možnost krytu Ano
Napájecí napětí [V] AC 230 V
Název kategorie Předávací stanice pro nepřímé vytápění
Název regulátoru ohřevu ECL310
Název výrobce Danfoss
Povolená teplota [°C] [min.] 2 °C
Počet přípojek rozdělovacího vedení podlahového vytápění 1
Počet přípojek rozdělovače vytápění [smyčky] [max.] 1
Primární průtok [m³/h] [max.] 10 m³/h
Primární rozdíl tlaků [bar] [max.] 16 bar
Primární tlak [bar] [max.] 22 bar
Produktová skupina Substations
Připojovací rozměry CZT 60,3 mm
Připojovací rozměry topné soustavy DN65
Schválení CE
Sekundární průtok [m³/h] [max.] 19.3 m³/h
Sekundární tlak [bar] [max.] 3 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Slitina výměníku tepla pro ohřev 1.4404
Směr připojení primární a sekundární Nahoru
Typ DSP1 MAXI
Typ připojení CZT svařovaný
Typ připojení topné soustavy příruba
Typ regulace ohřevu Elektronický
Typ čidla měřiče tepla na objímku 1/2"
Velikost trubky CZT DN50
Velikost trubky topné soustavy DN65
Verze stanice 32 HT I300
Výška balení [mm] 1900 mm
Výška bez krytu [mm] 1670 mm
Výška s krytem [mm] 1670 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] 140 °C
Šířka balení [mm] 1200 mm
Šířka bez krytu [mm] 750 mm
Šířka s krytem [mm] 750 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality