Předávací stanice, DSP1 MAXI, Název regulátoru ohřevu: ECL310

004F4838

Tento produkt nebyl nalezen v katalogu/objednávkovém sytému. Prosím kontaktujte Zákaznický servis Danfoss.

DSP1 MAXI-PD-22 HT I300

Detaily produktu

Brutto hmotnost 147 Kilogram
Čistá hmotnost 147 Kilogram
EAN 5715162746684

 

Application type Indirect Heating
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Delta P primární bez měřiče tepla [bar] [min.] 0.63 bar
Delta P sekundární [bar] [max.] 0.22 bar
Description DSP1 MAXI-PD-22 HT I300
Hloubka balení [mm] 800 mm
Hloubka bez krytu [mm] 1150 mm
Hloubka s krytem [mm] 1150 mm
Izolační materiál Tvrdá pěna PU
Jmenovitý tlak primární [bar] 25 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar] 6 bar
K ühenduse mõõt DN65
Kategorie PED II
Katte valikuvariant Jah
KK toru mõõt DN40
KK ühenduse mõõt 48,3 mm
KK ühenduse tüüp welded
Konstrukce stojící
kütte SV jootematerjal Brazed copper
kütte SV sulam 1.4404
Laius ilma katteta [mm] 750 mm
Materiál krytu Plech
Mezikus Vložka, primární strana, zpátečka
Napájecí napětí [V] AC 230 V
Název kategorie Předávací stanice pro nepřímé vytápění
Název regulátoru ohřevu ECL310
Název výrobce Danfoss
Povolená teplota [°C] [min.] 2 °C
Počet přípojek rozdělovacího vedení podlahového vytápění 1
Počet přípojek rozdělovače vytápění [smyčky] [max.] 1
Primární průtok [m³/h] [max.] 8.2 m³/h
Primární rozdíl tlaků [bar] [max.] 16 bar
Primární tlak [bar] [max.] 22 bar
Produktová skupina Substations
Schválení CE
Sekundární průtok [m³/h] [max.] 15.8 m³/h
Sekundární tlak [bar] [max.] 3 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Směr připojení primární a sekundární Nahoru
Typ DSP1 MAXI
Typ připojení topné soustavy příruba
Typ regulace ohřevu Elektronický
Typ čidla měřiče tepla na objímku 1/2"
Velikost trubky topné soustavy DN65
Verze stanice 22 HT I300
Výška balení [mm] 1900 mm
Výška bez krytu [mm] 1670 mm
Výška s krytem [mm] 1670 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] 140 °C
Šířka balení [mm] 1200 mm
Šířka s krytem [mm] 750 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality