Unistat 1016 A, Typ 1

004F4821

Tento produkt nebyl nalezen v katalogu/objednávkovém sytému. Prosím kontaktujte Zákaznický servis Danfoss.

Typ: Unistat 1016 A, Typ 1, 16 bar, 130 °C

Detaily produktu

Brutto hmotnost 60 Kilogram
Čistá hmotnost 40 Kilogram
EAN 5715162745724

 

Application type Indirect Heating
Contain batteries No
Description Stanice Danfoss Unistat 1016 A PN16 16KW HT ECL310 včetně mezikus
Jmenovitý tlak primární [bar] 16 bar
Kapacita [kW] 16 kW
Kapacita ohřevu [kW] 16 kW
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřev Brazed copper
Mixing circuit - control ECL 310 / AVQM / AMV
Název regulátoru ohřevu ECL 310/AVQM/AMV13
Produktová skupina Small Stations
Připojovací rozměry CZT 3/4"
Regulátor diferenčního tlaku Integrovaný
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Směr připojení Dolní
Testovací tlak výměníku tepla [bar] 38 bar
Typ Unistat 1016 A
Typ regulace ohřevu Elektronický
Typ velikosti stanice Typ 1
Typ výměníku tepla pro ohřev XB06H-1 16
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] 130 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality