Mikrodeskový výměník tepla, XB66L-1, Počet desek: 60

004B1963

16 bar, Pájecí materiál: Měď

Detaily produktu

Brutto hmotnost 70.35 Kilogram
Čistá hmotnost 48.4 Kilogram
Objem 264 Liter
EAN 5702425114519

 

Celková výška bez nožek [mm] 706 mm
Celková šířka [mm] 296 mm
China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 80 mm
Connection length 2 [mm] 80 mm
Connection size 1 DN65
Connection size 2 DN65
Connection type 1 FLANGE
Connection type 2 FLANGE
Contain batteries No
Délka připojení na straně 1 [mm] 80 mm
Délka připojení na straně 2 [mm] 80 mm
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formát balení Jednotlivé balení
Horizontální středový otvor [mm] 180 mm
In scope of WEEE No
Kategorie II
Material Description (Short Te XB66L-1-60_2Cu_16_S1_2DN65CF_S
Materiál desky 1.4404
Množství na formát balení 1 pc
Název produktu Mikrodeskový výměník tepla
Název výrobce Danfoss
Plate material no. 1.4404
Počet desek 60
Počet průchodů 1
Pracovní tlak na straně 1 [bar] [max.] 16 bar
Pracovní tlak na straně 2 [bar] [max.] 16 bar
Produktová skupina Heat exchangers
Pájecí materiál Měď
Rozsah teploty [°C] [max.] 180 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -196 °C
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Skupina kapaliny 2
Standard připojení ISO 228/1
Typ XB66L-1
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vertical center porthole 1[mm] 583 mm
Vertical center porthole 2[mm] 583 mm
Vertikální středový otvor na straně 1 [mm] 583 mm
Volume per channel 1 [l] 0.479 L
Volume per channel 2 [l] 0.479 L
Vzor desky L

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality