Mikrodeskový výměník tepla, XB06H+-1, Počet desek: 80

004B1223

25 bar, Pájecí materiál: Měď

Detaily produktu

Brutto hmotnost 5.73 Kilogram
Čistá hmotnost 5.36 Kilogram
Objem 5.793 Liter
EAN 5702425141263

 

Celková výška bez nožek [mm] 320 mm
Celková šířka [mm] 95 mm
China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 20 mm
Connection length 2 [mm] 20 mm
Connection size 1 3/4
Connection size 2 3/4
Connection type 1 G
Connection type 2 G
Contain batteries No
Délka připojení na straně 1 [mm] 20 mm
Délka připojení na straně 2 [mm] 20 mm
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formát balení Jednotlivé balení
Horizontální středový otvor [mm] 45 mm
In scope of WEEE No
Kategorie Art. 4, par. 3
Material Description (Short Te XB06H+-1-80_2Cu_25_S1_2G3/4
Materiál desky 1.4404
Množství na formát balení 1 pc
Název produktu Mikrodeskový výměník tepla
Plate material no. 1.4404
Počet desek 80
Počet průchodů 1
Pracovní tlak na straně 1 [bar] [max.] 25 bar
Pracovní tlak na straně 2 [bar] [max.] 25 bar
Produktová skupina Heat exchangers
Pájecí materiál Měď
Rozsah teploty [°C] [max.] 180 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -196 °C
Schválení PED
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Skupina kapaliny 1
Standard připojení ISO 228/1
Typ XB06H+-1
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Vertical center porthole 1[mm] 270 mm
Vertical center porthole 2[mm] 270 mm
Vertikální středový otvor na straně 1 [mm] 270 mm
Volume per channel 1 [l] 0.018 L
Volume per channel 2 [l] 0.018 L
Vzor desky H+

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality