Mikrodeskový výměník tepla, XB06H+-1, Počet desek: 16

004B1209

25 bar, Pájecí materiál: Měď

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.756 Kilogram
Čistá hmotnost 1.71 Kilogram
Objem 5.355 Liter
EAN 5702425141171

 

Celková výška bez nožek [mm] 320 mm
Celková šířka [mm] 95 mm
China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 20 mm
Connection length 2 [mm] 20 mm
Connection size 1 3/4
Connection size 2 3/4
Connection type 1 G
Connection type 2 G
Contain batteries No
Délka připojení na straně 1 [mm] 20 mm
Délka připojení na straně 2 [mm] 20 mm
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formát balení Jednotlivé balení
Horizontální středový otvor [mm] 45 mm
In scope of WEEE No
Kategorie Art. 4, par. 3
Material Description (Short Te XB06H+-1-16_2Cu_25_S1_2G3/4
Materiál desky 1.4404
Množství na formát balení 1 pc
Název produktu Mikrodeskový výměník tepla
Plate material no. 1.4404
Počet desek 16
Počet průchodů 1
Pracovní tlak na straně 1 [bar] [max.] 25 bar
Pracovní tlak na straně 2 [bar] [max.] 25 bar
Produktová skupina Heat exchangers
Pájecí materiál Měď
Rozsah teploty [°C] [max.] 180 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -196 °C
Schválení PED
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Skupina kapaliny 1
Standard připojení ISO 228/1
Typ XB06H+-1
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vertical center porthole 1[mm] 270 mm
Vertical center porthole 2[mm] 270 mm
Vertikální středový otvor na straně 1 [mm] 270 mm
Volume per channel 1 [l] 0.018 L
Volume per channel 2 [l] 0.018 L
Vzor desky H+

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality