Pájený deskový výměník tepla, XB04-2, Počet desek: 92

004B1041

16 bar, Pájecí materiál: Měď

Detaily produktu

Brutto hmotnost 9.3 Kilogram
Čistá hmotnost 9.3 Kilogram
Objem 10.502 Liter
EAN 5706560369421

 

Celková výška bez nožek [mm] 296 mm
Celková šířka [mm] 93 mm
China RoHS compliance Yes
Connection size 1 3/4
Connection size 2 3/4
Connection type 1 G
Connection type 2 G
Délka připojení na straně 1 [mm] 20 mm
Délka připojení na straně 2 [mm] 20 mm
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formát balení Jednotlivé balení
Horizontální středový otvor [mm] 45 mm
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiál desky 1.4404
Množství na formát balení 1 pc
Název produktu Pájený deskový výměník tepla
Počet desek 92
Počet průchodů 2
Pracovní tlak na straně 1 [bar] [max.] 16 bar
Pracovní tlak na straně 2 [bar] [max.] 16 bar
Produktová skupina Heat exchangers
Pájecí materiál Měď
Rozsah teploty [°C] [max.] 180 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -10 °C
Schválení PED
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Skupina kapaliny 2
Standard připojení DIN ISO 228/1
Typ XB04-2
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Vertical center porthole 2[mm] 248 mm
Vertikální středový otvor na straně 1 [mm] 248 mm
Volume per channel 1 [l] 0.06 L
Volume per channel 2 [l] 0.06 L

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality