NovoCon XL, DN 200-250

003Z8563

NovoCon XL, digitální pohon pro AB-QM DN 200-250

Detaily produktu

Brutto hmotnost 8.833 Kilogram
Čistá hmotnost 6.3 Kilogram
Objem 26.565 Liter
EAN 5714279426243

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description NovoCon XL, digitální pohon pro AB-QM DN 200-250
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kompatibilita s dimenzí AB-QM DN 200-250
Napájecí napětí [V] AC 24 V
Produktová skupina Gear actuators
Regulační charakteristika Lineární / Stejné procento
SCIP dossier no. 7f4cdd74-39d1-48dc-a3f5-2b8f7218fe43
SCIP dossier product name NovoCon XL
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ NovoCon XL
Typ řídicího signálu 0-10 VDC, 0-5 VDC, 2-10 VDC, 5-10 VDC, 2-6 VDC, 6-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA, BACnet MS/TP, Modbus RTU
Třída ochrany IP IP54
Včetně kabelu Ne
Zdvih [mm] 80 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality