NovoCon L, DN 125-150, Pružina dolů
003Z8562
NovoCon L, Digitalální pohon pro AB-QM DN 125-150, s bezpečnostní funkcí
NovoCon L, Digitalální pohon pro AB-QM DN 125-150, s bezpečnostní funkcí
Brutto hmotnost | 9.6 Kg |
Čistá hmotnost | 9.598 Kg |
Volume | 18.081 Liter |
EAN | 5714279426069 |
Brutto hmotnost | 9.6 Kg |
Čistá hmotnost | 9.598 Kg |
Volume | 18.081 Liter |
EAN | 5714279426069 |
Bezpečnostní funkce | Pružina dolů |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | NovoCon L, Digitalální pohon pro AB-QM DN 125-150, s bezpečnostní funkcí |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompatibilita s dimenzí AB-QM | DN 125-150 |
Napájecí napětí [V] AC | 24 V |
Napájecí napětí [V] DC | 24 V |
Produktová skupina | Gear actuators |
Regulační charakteristika | Lineární / Stejné procento |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Typ | NovoCon L |
Typ řídicího signálu | 0-10 VDC, 0-5 VDC, 2-10 VDC, 5-10 VDC, 2-6 VDC, 6-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA, BACnet MS/TP, Modbus RTU |
Třída ochrany IP | IP 54 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Včetně kabelu | Ne |
Zdvih [mm] | 50 mm |
Bezpečnostní funkce | Pružina dolů |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | NovoCon L, Digitalální pohon pro AB-QM DN 125-150, s bezpečnostní funkcí |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompatibilita s dimenzí AB-QM | DN 125-150 |
Napájecí napětí [V] AC | 24 V |
Napájecí napětí [V] DC | 24 V |
Produktová skupina | Gear actuators |
Regulační charakteristika | Lineární / Stejné procento |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Typ | NovoCon L |
Typ řídicího signálu | 0-10 VDC, 0-5 VDC, 2-10 VDC, 5-10 VDC, 2-6 VDC, 6-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA, BACnet MS/TP, Modbus RTU |
Třída ochrany IP | IP 54 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Včetně kabelu | Ne |
Zdvih [mm] | 50 mm |