NovoCon L, DN 125-150, Ne

003Z8560

NovoCon L, digitální pohon pro AB-QM DN 125-150

Detaily produktu

Brutto hmotnost 6.241 Kilogram
Čistá hmotnost 5.4 Kilogram
Objem 17.85 Liter
EAN 5714279426090

 

Bezpečnostní funkce Ne
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description NovoCon L, digitální pohon pro AB-QM DN 125-150
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kompatibilita s dimenzí AB-QM DN 125-150
Napájecí napětí [V] AC 24 V
Produktová skupina Gear actuators
Regulační charakteristika Lineární / Stejné procento
SCIP dossier no. bad9cf13-e2d7-4b05-aa17-8711eb767175
SCIP dossier product name NovoCon L
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ NovoCon L
Typ řídicího signálu 0-10 VDC, 0-5 VDC, 2-10 VDC, 5-10 VDC, 2-6 VDC, 6-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA, BACnet MS/TP, Modbus RTU
Třída ochrany IP IP54
Včetně kabelu Ne
Zdvih [mm] 50 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality