Pohony ChangeOver6, pro NovoCon, Napájecí napětí [V] AC: 24, 1.000 m

003Z8520

ChangeOver6 Pohon pro NovoCon S

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.68 Kilogram
Čistá hmotnost 0.65 Kilogram
Objem 2.048 Liter
EAN 5702428964630

 

China RoHS compliance Out of scope
Description ChangeOver6 Pohon pro NovoCon S
Délka kabelu [m] 1 m
Label product Yes
Napájecí napětí [V] AC 24 V
Napájecí napětí [V] DC 24 V
Použití pro NovoCon
Produktová skupina Other valves
Provozní točivý moment [Nm] 10 N-m
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Typ ChangeOver6 actuators
Typ řídicího signálu 2bodový
Třída ochrany IP IP53
UK RoHS compliance Out of scope

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality