NovoCon S, Digitální pohon pro AB-QM DN 10-32

003Z8504

NovoCon S, Digitální pohon pro AB-QM DN 10-32

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.376 Kilogram
Čistá hmotnost 0.345 Kilogram
Objem 1.011 Liter
EAN 5702425203855

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description NovoCon S, Digitální pohon pro AB-QM DN 10-32
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Kompatibilita s dimenzí AB-QM DN 10-32
Napájecí napětí [V] AC 24 V
Produktová skupina Gear actuators
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Typ NovoCon S
Typ řídicího signálu 0-10 VDC, 0-5 VDC, 2-10 VDC, 5-10 VDC, 2-6 VDC, 6-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA, BACnet MS/TP, Modbus RTU
Třída ochrany IP IP 54 ( IP 40 vzhůru nohama)
Včetně kabelu Ne
Zdvih [mm] 7 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality