AB-QM, DN 20, Vysoký průtok, Bez měřicích koncovek, Vnitřní závit

003Z8324

AB-QM DN 20 HF, bez měřicích koncovek, vnitřní závit, PN25, tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.681 Kilogram
Čistá hmotnost 0.624 Kilogram
Volume 0.978 Liter
EAN 5714279040111

 

China RoHS compliance Out of scope
Description AB-QM DN 20 HF, bez měřicích koncovek, vnitřní závit, PN25, tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil
Diferenční tlak [kPa] [max.] 600 KPa
Diferenční tlak přes ventil [kPa] [min.] 10 KPa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkce uzavření Ano
Funkce vypouštění Volitelné příslušenství
Hodnoty Kvs [m³/h] 3 m³/h
In scope of WEEE and contain batteries No
Jmen. průtok [m3/h] 1.9 m³/h
Materiál těla ventilu DZR Mosaz (CW 602N)
Montážní poloha Přívodní potrubí
Měřicí koncovky Bez měřicích koncovek
Nastavovací stupnice Ano
Omezení průtoku Ano
Produktová skupina Pressure independent balancing and control valves
Průtoková teplota [°C] [max.] 95 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] -10 °C
Připojení servopohonu M30 x 1.5
SCIP dossier no. b2a642ef-a80a-42a1-a9af-6eb95466dd1d
SCIP dossier product name AB-QM 10-32 - 4g
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spouštěcí tlak [kPa] 32 KPa
Typ AB-QM
Typ průtoku Vysoký průtok
Typy připojení Vnitřní závit
Třída tlaku PN 25
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost ventilu DN 20
Verze AB-QM 4.0
Zdvih [mm] 4 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality