AB-QM, DN 20, Bez měřicích koncovek, Vnitřní závit

003Z8323

AB-QM DN 20, without test plugs, Internal thread, PN25, pressure independent balancing and control valve

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.679 Kilogram
Čistá hmotnost 0.623 Kilogram
Volume 0.968 Liter
EAN 5714279039849

 

China RoHS compliance Out of scope
Description AB-QM DN 20, without test plugs, Internal thread, PN25, pressure independent balancing and control valve
Diferenční tlak [kPa] [max.] 600 KPa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Jmen. průtok [m3/h] 1.1 m³/h
Materiál těla ventilu DZR Mosaz (CW 602N)
Měřicí koncovky Bez měřicích koncovek
Produktová skupina Pressure independent balancing and control valves
Průtoková teplota [°C] [max.] 95 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] -10 °C
Připojení servopohonu M30 x 1.5
SCIP dossier no. b2a642ef-a80a-42a1-a9af-6eb95466dd1d
SCIP dossier product name AB-QM 10-32 - 4g
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spouštěcí tlak [kPa] 16 KPa
Typ AB-QM
Typy připojení Vnitřní závit
Třída tlaku PN 25
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost ventilu DN 20
Verze AB-QM 4.0
Zdvih [mm] 4 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality