AB-QM, DN 15, Nízký průtok, Bez měřicích koncovek, Vnitřní závit

003Z8320

AB-QM DN 15 LF, bez měřicích koncovek, vnitřní závit, PN25, tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.575 Kilogram
Čistá hmotnost 0.517 Kilogram
Volume 1 Liter
EAN 5714279039924

 

China RoHS compliance Out of scope
Description AB-QM DN 15 LF, bez měřicích koncovek, vnitřní závit, PN25, tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil
Diferenční tlak [kPa] [max.] 600 KPa
Diferenční tlak [kPa] [min.] 16 KPa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Jmen. průtok [m3/h] 0.2 m³/h
Materiál těla ventilu DZR Mosaz (CW 602N)
Měřicí koncovky Bez měřicích koncovek
Produktová skupina Pressure independent balancing and control valves
Průtoková teplota [°C] [max.] 95 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] -10 °C
Připojení servopohonu M30 x 1.5
SCIP dossier no. b2a642ef-a80a-42a1-a9af-6eb95466dd1d
SCIP dossier product name AB-QM 10-32 - 4g
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spouštěcí tlak [kPa] 16 KPa
Typ AB-QM
Typ průtoku Nízký průtok
Typy připojení Vnitřní závit
Třída tlaku PN 25
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost ventilu DN 15
Verze AB-QM 4.0
Zdvih [mm] 4 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality