AB-QM, DN 25, S měřicími koncovkami, Vnitřní závit

003Z8305

AB-QM, DN 25, with test plugs, internal thread, PN25, pressure independent balancing and control valve

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.238 Kilogram
Čistá hmotnost 1.12 Kilogram
Objem 2.45 Liter
EAN 5715162444276

 

China RoHS compliance Out of scope
Description AB-QM, DN 25, with test plugs, internal thread, PN25, pressure independent balancing and control valve
Diferenční tlak [kPa] [max.] 600 KPa
Diferenční tlak [kPa] [min.] 20 KPa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Jmen. průtok [m3/h] 2.2 m³/h
Materiál těla ventilu DZR Mosaz (CW 602N)
Měřicí koncovky S měřicími koncovkami
Produktová skupina Pressure independent balancing and control valves
Průtoková teplota [°C] [max.] 95 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] -10 °C
Připojení servopohonu M30 x 1.5
SCIP dossier no. 01a655ad-7758-4b22-9712-36bb4e724f6a
SCIP dossier product name AB QM DN25
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spouštěcí tlak [kPa] 20 KPa
Typ AB-QM
Typy připojení Vnitřní závit
Třída tlaku PN 25
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost ventilu DN 25
Verze AB-QM 4.0
Zdvih [mm] 4 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality