PFM 1000, 20 bar

003Z8261

PFM 1000, 20 bar, Standartní měřící přístroj pro chlazení, topení a systémy TUV.

Detaily produktu

Brutto hmotnost 2.582 Kilogram
Čistá hmotnost 2.5 Kilogram
Objem 11.52 Liter
EAN 5702428581165

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description PFM 1000, 20 bar, Standartní měřící přístroj pro chlazení, topení a systémy TUV.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Label product Yes
Produktová skupina Manual balancing
Průtoková teplota [°C] [max.] 90 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] -5 °C
SCIP dossier no. fe0418e0-6052-492f-a342-5c5f25df19d5
SCIP dossier product name 003Z8261
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tlak [bar] 20 bar
Typ PFM 1000
Třída ochrany IP IP65

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality