ASV-D, DN 25, Vnitřní závit

003Z7010

ASV-D valve DN 25

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.96 Kilogram
Čistá hmotnost 0.83 Kilogram
Objem 0.42 Liter
EAN 5702424617912

 

Contain batteries No
Description ASV-D valve DN 25
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hodnoty Kvs [m³/h] 9.5 m³/h
Materiál těla ventilu CW 617N
Produktová skupina Automatic balancing
Průtoková teplota [°C] [max.] 120 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] -20 °C
SCIP dossier no. 76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f
SCIP dossier product name MSV-D/ASV-D
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ ASV-D
Typy připojení Vnitřní závit
Velikost ventilu DN 25

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality