LENO MSV-D, DN 32, Vnitřní závit

003Z7004

LENO™ MSV-D valve with internal thread DN 32

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.56 Kilogram
Čistá hmotnost 1.56 Kilogram
Objem 0.74 Liter
EAN 5702424617868

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description LENO™ MSV-D valve with internal thread DN 32
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hodnoty Kvs [m³/h] 18 m³/h
Materiál těla ventilu CW 617N
Produktová skupina Manual balancing
Průtoková teplota [°C] [max.] 120 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] -20 °C
SCIP dossier no. 76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f
SCIP dossier product name MSV-D/ASV-D
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ LENO MSV-D
Typy připojení Vnitřní závit
Velikost ventilu DN 32
Zapojení Rp 1¼

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality